• 迷你切割机MCH-200
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

迷你切割机MCH-200

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
切割软钢线(铁线)或硬钢线的工具。
【特长】
·刃部采用特殊钢,通过最适合的热处理,使其具有出色的锋利度和耐用性。
·通过止动螺栓可以简单地调整刀片的闭合宽度。
·握持部分采用特殊树脂,使连续作业也能变得轻松。
【用途】
・最适合软钢线(铁线)或硬钢线的切割。

产品特长・规格

产品基本特长・规格

商品の外観

商品外观

型号切割线类型/切割可能径
(mm)
尺寸(mm)
L
质量
(g)
MCH-200硬钢线:2.0/软钢线:4.0210270

外形图

外形図

注意・禁止事项

警告
塑料手柄并非用于绝缘。 请勿在有电流的物体上使用。
注意
钢芯铝绞线 (ACSR) 和钢琴线不能剪断。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选