冲击用内套筒 6A-BA
商品
评价
详情
  • 冲击用内套筒 6A-BA
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冲击用内套筒 6A-BA

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
公共汽车和卡车轮胎内螺母的专用装卸套筒。
【特长】
・插头角19.0毫米4角形。
・准备了从中型车到大型车都能对应的尺寸
【用途】
・适用于冲击扳手。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

インナーナットの着脱に使用

内螺母

规格表

型号插入角dr.
(mm)
两面宽尺寸
(mm)S
尺寸
(mm)D1
尺寸
(mm)D2
尺寸
(mm)L
尺寸
(mm)L1
销钉适用产品编号O型圈适用产品编号质量
(g)
6A-17BA19.01738385520P4033SRAS322S355
6A-19BA19.01940385520P4033SRAS322S375
6A-20BA19.02041385520P4033SRAS322S385
6A-21BA19.02142385520P4033SRAS322S395

※该产品已注册专利。

外形图

外形図

注意・禁止事项

警告
  • 请勿拆卸或改装设备。 (图 1)
    拆卸或改装可能会导致触电、火灾、故障或伤害。 不过,可根据需要更换消耗品。
  • 建议穿戴防护设备,以防发生危险。 (图 2)
    建议在操作过程中佩戴头盔、防护眼镜和安全鞋。
  • O形圈和销钉必须尺寸正确并牢固固定后方可使用。
  • O形圈和销钉是消耗品。 老化或磨损的应予以更换。
注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 为作业选择合适的型号。
  • 始终保持工作区域清洁。
  • 如果发现裂纹、碎屑、磨损、变形或其他异常情况,请勿使用。
  • 不要以不合理的姿势工作。
  • 请勿改装。
  • 只有将内套筒牢牢插入内螺母方形深度后,才能使用内套筒进行冲击。
インパクト用インナーソケット 6A-BA 関連画像