可更换式通用批头套筒
商品
评价
详情
  • 可更换式通用批头套筒
  • 可更换式通用批头套筒
  • 可更换式通用批头套筒
  • 可更换式通用批头套筒
  • 可更换式通用批头套筒
  • 可更换式通用批头套筒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可更换式通用批头套筒

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用于充电工具的通用钻头插座,与18V充电式冲击扳手兼容(也与14.4V兼容)。
【特长】
・附带1个螺丝刀刀头(BIT-P2)。
・六角强力驱动。
・有两种使用方式:固定(直)和旋转。
・15°旋转角度可在角落等狭小空间作业。
・可与市售的双头钻头配合使用。
・彩色编码和大尺寸指示,使尺寸一目了然。
・即使钻头断裂也可更换(插座可终身使用)。
【用途】
・适用于组装和拆卸建筑配件、模板金属件等。
・是安装和拆卸各种工业螺栓和螺母的理想工具。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能。

有两种使用方式:固定式(直线)和旋转式。

一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示。

彩色编码和较大尺寸指示器,可一眼识别尺寸。

ソケットを寿命まで使える。六角軸は差替式、折れてもビット交換でOK。

插座可终身使用。 六角轴可以更换,如果断裂,钻头也可以更换。

ビットを引抜き、首を振った状態で奥まで差し込むと首振。

当您拔出钻头并将其完全插入时,头部会晃动。

ビットを奥まで差し込むとストレートに固定。

将钻头完全插入,可直接固定。

规格表

差替式ユニバーサルビットソケット 規格表
  • ※ 质量是包括螺丝刀刀头的。
  • ※ 根据刀头的形状(细长、扭转等)和长度,可能无法发挥预期功能。

外形图

差替式ユニバーサルビットソケット外形図1

2BNU-08~2BNU-17

差替式ユニバーサルビットソケット外形図2

2BNU-19~2BNU-24

差替式ユニバーサルビットソケット外形図3

附属品:BIT-P2

注意・禁止事项

警告
  • 工作时一定要佩戴防护眼镜。
注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 注意不要过度用力。
  • 如果工具有裂纹、缺口、磨损或变形,请勿使用。
  • 插入钻头时,不要将手放在钻头尖端。
  • 使用与螺槽和螺钉标准相匹配的钻头。
  • 使用尺寸正确的钻头,并将其一直插入到背面。
  • 请勿改装。
  • 不要在磁场有不良影响的地方使用。
  • 不要在不合理的位置工作。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒头 > 可更换式通用批头套筒