带有棘轮机构的T形握把,和包含10个常用螺丝刀头的套件。
【特长】
・进给角度为8°的棘轮机构。
・配有钻头支架(用于补充),在添加批头时非常方便。
・配有磁铁,方便固定螺丝和螺钉。
・套筒也可与批头转接头(1/4"(6.35mm))配合使用。
【用途】
・工业机械的组装和维修,汽车、摩托车和自行车的维修。
・用于手动工具。
产品规格
- 套装共包括12件(钻头:10/手柄:2)
- T型棘轮螺丝刀RDT
- 批头支架RDBH-065
- 螺丝刀&转接头 批头套装BTPM10S:螺丝刀批头(+)BT-P1、P2、P3(各2个)/螺丝刀批头(-)BT-M5.5、M6、M8/钻头转换器BTA2(1/4"6.35mm套筒用)/批头支架BTB10(10件装)
T型棘轮螺丝刀
产品型号 | 批头插入口对边宽度 (mm) | 棘轮进给角度 | 尺寸(mm) | 质量 (g) |
---|
S | D | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | L |
---|
RDT | 6.35 | 8° | 34 | 100 | 25 | 14 | 37 | 31 | 83 | 171 |
注意・禁止事项