带棘轮机构的T形手柄,配有3种尺寸的可替换刀头座和32个常用螺丝刀刀头套装。
【特长】
・六角梅花头(T型/防篡改型)。棘轮装置,进给角度为8°的棘轮装置。
・双色托盘,防止丢失。
・配有钻头固定器(用于补充),在添加钻头时非常方便。
・配有磁铁,方便固定螺丝和螺钉。
・套筒也可与钻头适配器(1/4"[6.35mm])配合使用。
【用途】
・工业机械的组装和维修,汽车、摩托车和自行车的维修。
・用于手动工具。
产品规格
- 全套共35件:(钻头:31/把手:4)
- T型棘轮螺丝刀RDT
- 钻头支架RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)
- 螺丝刀&钻头适配器套装BTPM10S
- 六角钻头套件BTH10
- T型梅花头套装(防拆型)BTTH12
- 钻头支架BTB12(12件装)用于补充材料
- 装在塑料盒中
T型棘轮螺丝刀
产品型号 | 钻头插入槽两面宽度 (mm) | 棘轮 进给角度 | 尺寸(mm) | 质量 (g) |
---|
S | D | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | L |
---|
RDT | 6.35 | 8° | 34 | 100 | 25 | 14 | 37 | 31 | 83 | 171 |