棘轮螺丝刀套装 RD10S
商品
评价
详情
  • 棘轮螺丝刀套装 RD10S
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

棘轮螺丝刀套装 RD10S

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带棘轮机构的螺丝刀配有前端带有磁铁的螺丝刀头的套件。
【特长】
・带棘轮功能的螺丝刀可根据作业更换为两种握把。
・可替换长度不同的螺丝刀头支架(轴),应对各种作业。
【用途】
・最适合工业机械的组装、整备、汽车、摩托车、自行车的维护。

棘轮螺丝刀套件RD10S规格

  • 带磁铁(钻头支架)
  • 乙烯基塑料包装
  • 质量:260g

套装内容

  • 棘轮螺丝刀(RD)
  • 批头支架(RDBH-140(140mm))
  • 螺丝刀&转接头 批头套件(BTPM10S)
  • 批头支架(BTB10(10件装))

产品规格

ビットホルダーの特長

批头支架 特长

  • 带有磁铁,可防止螺丝/螺钉掉落。
  • 按下按钮即可轻松取下。
  • 具有一触式刀头释放功能。
RDBH-140の外形図

RDBH-140外形图

  • 可根据工作情况进行更换,例如在狭窄或较深的区域。
  • 磁力延伸至批头顶端,方便夹持螺丝和螺栓。
  • 滚花设计可快速旋转。
产品型号批头插入口对边尺寸(mm)S1批头对边尺寸(mm)S2尺寸(mm)D1尺寸(mm)D2尺寸(mm)L尺寸(mm)L1质量(g)
RDBH-1406.356.35108.31403555

产品规格

BTPM10Sの外観

BTPM10S外观

  • 质量:60g
  • 螺丝刀批头(+):BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2个)
  • 螺丝刀批头(-):BT-M5.5、BT-M6、BT-M8
  • 钻头转接头:BTA2(1/4" 6.35mm套筒用)
BT-P*の外観

BT-P*外观

BT-P*の外形図

BT-P*外形图

产品型号尖端规格(mm)批头对边尺寸(mm)S1尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)L2尺寸(mm)D质量(g)
BT-P1(+)No.16.3525118.24.55
BT-P2(+)No.26.3525118.26.06
BT-P3(+)No.36.3525118.26.06
BT-M*の外観

BT-M*外观

BT-M*の外形図

BT-M*の外形图

产品型号尖端规格(mm)批头对边尺寸(mm)S1尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)L2尺寸(mm)D质量(g)
BT-M5.5(-)0.8×5.56.3525118.25.55.5
BT-M6(-)0.8×6.06.3525118.26.06.0
BT-M8(-)1.0×8.06.3525138.28.08.0
BTA2の外観

BTA2外观

BTA2の外形図

BTA2外形图

产品型号对边宽度尺寸(mm)批头对边宽度(mm)S1尺寸(mm)D尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)L2尺寸(mm)L3质量(g)
BTA26.356.358257.58.2117

产品规格

ビット用ホルダーの外形図

批头支架外形图

产品型号尺寸(mm)H尺寸(mm)L尺寸(mm)W数量质量(g)
BTB1012.7829.5104

使用注意事项

  • ※ 缓慢小心地操作棘轮手柄。
  • ※ 确保左右完全切换。
  • ※ 请勿在冲击扳手 (BTPM10S) 等电动工具上使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀头 > 棘轮螺丝刀套装 RD10S