RSD10S外观
套装内容
RDBH-060外形图
产品型号 | 钻头插入槽双面宽度(mm)S1 | 钻头双面宽度(mm)S2 | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBH-060 | 6.35 | 6.35 | 10 | - | 60 | 25 | 21 |
BTPM10S外观
BT-P的外观
BT-P的外形图
产品型号 | 高端标准(mm) | 钻头两面宽度(mm)S1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)D | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-P1 | (+)No.1 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 4.5 | 5 |
BT-P2 | (+)No.2 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 6 |
BT-P3 | (+)No.3 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 6 |
BT-M的外观
BT-M的外形图
产品型号 | 高端标准(mm) | 钻头两面宽度(mm)S1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)D | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-M5.5 | (-)0.8×5.5 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 5.5 | 5.5 |
BT-M6 | (-)0.8×6.0 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 6.0 |
BT-M8 | (-)1.0×8.0 | 6.35 | 25 | 13 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
BTA2外观
BTA2外形图
产品型号 | 两面宽度尺寸(mm) | 钻头两面宽度(mm)S1 | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)L3 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA2 | 6.35 | 6.35 | 8 | 25 | 7.5 | 8.2 | 11 | 7 |
钻头支架外形图
产品型号 | 尺寸(mm)H | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)W | 数量 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|
BTB10 | 12.7 | 82 | 9.5 | 10 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|