方便存放和搬运螺栓、螺母和工具的袋子。
【特长】
・轻便耐用的1680D聚丙烯织物,经过防水处理,可防止水渗入内部。
・保护螺栓免受灰尘和水的侵蚀。
・易于打开的双拉链。
・透明口袋(A5大小),用于标注内装物品。
・通过缝合或金属配件加固承受应力的部件。管绳和加固板可防止其变形。
・不使用时可折叠,便于存放。
【用途】
・是存放和搬运螺栓、螺母和工具的理想工具。
产品特长・规格
产品基本规格・特长
- 1680D聚丙烯织物
- 侧面加固
- 底面加固
- 透明文件袋(A5大小)
- 大开口
- 可折叠,便于紧凑存放
- 承重量:30kg以下
- 带拉链
- 带透明口袋
规格表
产品型号 | 尺寸(mm)(全长×宽×高) | 颜色 | 质量(g) |
---|
BGBB1 | 300×200×210(不包括包带) | 黑色 | 855 |
BGBB1YL | 300×200×210(不包括包带) | 黄色 | 855 |
BGBB1GR | 300×200×210(不包括包带) | 绿色 | 855 |
- ※ 由于裁剪和缝纫的原因,尺寸可能会有偏差。
- ※ 虽然使用了防水面料,但并不能完全防水。
外形图
使用方法・使用事例
注意・禁止事项
注意
- 如果出现任何破损、划痕、损坏或变质,请停止使用。
- 运输时不要将产品挂在吊钩或尖角上。
- 不要长时间放在室外。 这会加速化学纤维的老化。