可存放作业工具、小型夹具、零件等的轻型移动工具柜。
【特长】
・搁板的高度位置可根据存放物品分3级改变(约46毫米)
・配有防止表面划伤的垫子
・第二个托盘的高度可根据放置的工具进行3级调节。
・四个直径为Φ97的万向脚轮(内两轮带限位器)移动平稳。还可以安装另售的大型宽脚轮(Φ127,宽度50mm)。
【用途】
・用于存放作业工具、小型夹具、零件等的轻型移动工具柜。
产品规格
- 搁板(每个搁板)承重能力:294N(30kgf)
- 总承重:883N(90kgf)
- 纸板箱尺寸:w730×d460×h225mm
附属品
- 搁板(1)的垫子:1
- 搁板(2)和(3)的垫子:2
- 把手(包括螺丝):1
- 带挡板的旋转脚轮(包括螺钉):2
- 自支撑脚轮(包括螺钉):2
- 说明书:1
产品型号 | 颜色 | 形式 | 尺寸 (宽×深×高) (mm) | 脚轮直径 (mm) | 质量 (kg) |
---|
TC6101R | 红色 | 箱式(3层) | 714×441×860 | φ97×宽25 | 19 |