工具套装TSS452
商品
评价
详情
  • 工具套装TSS452
  • 工具套装TSS452
  • 工具套装TSS452
  • 工具套装TSS452
  • 工具套装TSS452
  • 工具套装TSS452
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工具套装TSS452

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
工具箱式入门工具套装。
【特长】
・12.7mm插入角的入门工具箱,内有精心挑选的工具,适用于工业机械的维护。
・全套37件。
・空间自由,可添加工具。
・使用荣获优秀设计奖的产品。
・采用更易于使用的扳手。
【用途】
・适用于工业机械的组装和维护,以及汽车、摩托车和自行车的维护。

产品规格

TSS452の外観。フリースペースを設け、工具の追加が可能。さらに使いやすくなった新型スパナ採用。

TSS452的外观。设置自由空间,可以追加工具。采用了更容易使用的新型扳手。

内容品

内容品

トレー収納例

托盘存储示例

BX230ケース寸法図

BX230箱体尺寸图

产品名产品型号/规格插入角dr.(mm)备注
套筒(12角)4D-13、14、17、19、21、22、2412.7-
棘轮手柄(固定式)RH4H12.7-
延长杆321(150mm)12.7-
长套筒扳手(45°)M45-1113、1417、1921、222412.7-
扳钳DS-1113、1417、1921、222412.7-
螺钉扳手(带刻度)MW-30012.7-
组合钳CP-200SG12.7-
扁嘴钳RP-150G12.7-
强力镊子KN-150G12.7-
强力握柄螺丝刀(直通)PGMD-075、100、150(-)六角螺丝刀12.7
强力握柄螺丝刀(直通)PGPD-001、002、003(+)六角螺丝刀12.7
组合锤BHC-10(1英镑)12.7-
长球形L型扳手套件BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06)12.7-
工具箱BX230 or BX230SV or BX230BK12.7-

使用注意事项

  • ※ 从工具箱中放入或取出工具时,小心不要夹伤手。
  • ※ 不要同时抽出工具箱的两个以上抽屉,以防翻倒。