强力扳手 P150A/P300A/P600A
商品
评价
详情
  • 强力扳手 P150A/P300A/P600A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

强力扳手 P150A/P300A/P600A

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带有增压机构的手动扳手,非常适合拧紧和松开大型螺栓和螺母。
【特长】
・增压机构即使在狭窄的环境下也能以较小的力输出高扭矩。
・采用行星齿轮机构,输出提高16.7~23.5倍。手动输入。双旋转。
・可以用很小的输入扭矩产生很大的力。手动式,无需电源、气源。
・实现轻量、紧凑、纤薄。保护工作环境而不产生噪音或冲击声。
【用途】
・模具、夹具等的安装螺栓的装卸,轴和法兰类的紧固。
・拧紧工程机械和重型机械的内燃机缸盖螺栓、发动机盖、车轴和转向节螺栓。
・减震器开闭用动力。大型车床卡盘的开闭、各种机械的拆卸、组装、维修。

产品规格

P150A、P300A、P600Aの外観

P150A、P300A、P600A的外观

軽量、コンパクト&スリムの新設計。軽いので作業負担軽減。小さいので狭い箇所でも作業が可能。

全新的轻便、紧凑和超薄设计。 重量轻,减少工作量。 体积小,可在狭窄空间内工作。

商品の特長

产品的特长

  • 提高工作性能:输入侧的离合器功能可确保紧固工作。 输入旋转方向的摆动角度从5°变为3°,进一步提高了工作效率。
  • 滑动式反作用力支架:采用滑动式反作用力支架,适用于各种场地。
  • 悬挂夹具:附带悬挂夹具,使工作更安全。
  • 防锈电镀处理。
スライド式反力受装着寸法図

滑动式反作用力支架的安装尺寸图

产品型号插入角dr.
(mm)
最小扭矩容量
(N・m)
最大扭矩容量
(N・m)
输入扭矩范围
(N・m)_INPUT
尺寸
(mm)B
尺寸
(mm)D
尺寸
(mm)H
尺寸
(mm)H1
尺寸
(mm)L
尺寸
(mm)L1
倍率齿轮比质量
(g)
P150A12.7300150013~6525.47112214223520023.025.04600
P300A12.7600300036~18025.48413815824220016.718.27100
P600A12.71200600051~25538.19617219234830023.525.511700
  • ※所有输入插入角均为12.7mm。
  • ※重量为主机、滑动式反作用力支架和棘轮手柄的总重量。
  • ※请使用 "冲击套筒"。
  • ※倍率是齿轮比中考虑到效率的值。
  • ※表中的放大倍数为近似值。 放大倍数因扳手、使用频率和使用条件而异。 有关新产品的放大倍数,请参阅检验证书。
  • ※在相同条件下拧紧时的输出扭矩重复精度为±5%。

配件

  • 棘轮手柄 [适用于 P150A (371)、P300A (371L)、P600A (371L)]。
  • 滑动式反作用力支架 [适用于 P150A (150PNHS)、P300A (300PNHS)、P600A (600PNHS)](※)
  • 内六角螺栓 [P150A (M6 x 14: 6 件), P300A (M8 x 20: 4 件), P600A (M8 x 20: 6 件)] (※)
  • 六角扳手 [用于 P150A (5, 8 mm)、P300A (6, 8 mm)、P600A (6, 10 mm)]。
  • 吊环螺栓[P300A、P600A用]
  • 外壳
  • 检验证书
  • 使用说明书
  • ※机身上安装有滑动反作用力支架和内六角螺栓。

使用注意事项

输入扭矩不要超过强力扳手的最大输入扭矩。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 扳手/梅花扳手/棘轮扳手 > 强力扳手 P150A/P300A/P600A