【特点】
・与插座配合使用,可以通过磁力固定螺栓和螺母进行作业。
・它可以与任何大小的插件一起使用,六边形,十二边形,标准深的。
・由于磁铁不会直接接触插座,因此不会使插座磁化。
・六角形部分由树脂制成,不会损坏插座。
螺母吸引磁铁(套筒用)规格
产品编号 | 对边距离尺寸(mm) | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)T1 | 尺寸(mm)T2 | 尺寸(mm)T3 | 重量(g) |
---|
NCMG100 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 172 | 4 | 3.5 | 3 | 5 |
NCMG070 | 18、19、20、21、22、23、24 | 169 | 4.5 | 4 | - | 5 |
※因尺寸不同,磁铁数量有所差异。
使用上的注意
- ※ 请勿将工具用于原来使用目的以外的用途。
- ※ 请勿用于冲击扳手等动力工具。
- ※ 不可用于不锈钢、铝、黄铜等对磁性无反应的螺丝。
- ※ 切割各所需尺寸时,请将剩余的毛刺去除干净。
- ※ 请选择适用于套筒尺寸的产品,把磁石面朝外插入套筒中。
- ※请勿在易受磁力影响的场所使用。
- ※ 请勿用锤子等敲击、对其施加冲击。
- ※ 发现有裂纹、缺口、磨损、变形等异常时,请勿使用。
- ※ 请勿做改造。实施加热、加工等情况下,将导致产品品质显著降低。
- ※ 请不要以不合理的姿势工作。