刀头支架套筒 2BT
商品
评价
详情
  • 刀头支架套筒 2BT
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

刀头支架套筒 2BT

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可安装6.35mm六角刀头的套筒。
【特长】
・插入角6.35mm。
・最适合狭窄部位、深处部位等的作业。
【用途】
・最适合工业机械的组装、维护及汽车、摩托车、自行车的保养。

刀头夹头套筒的规格

2BT的外观

2BT的外观

使用示例

使用示例

外形图

外形图

产品编号插入角dr.(mm)全长对边距离尺寸(mm)
S
尺寸(mm)
D1
尺寸(mm)
D2
尺寸(mm)
L
尺寸(mm)
L1
尺寸(mm)
L2
重量(g)
2BT6.35常规6.3512132310915

使用上的注意

请勿用于冲击扳手等动力工具。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > 刀头支架套筒 2BT