• SUS套筒(六角)S3SB
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SUS套筒(六角)S3SB

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸适中的不锈钢套筒,插入角度为9.5毫米。
【特长】
・不锈钢套筒,可用于拧紧和松开尺寸合适的螺栓和螺母。
・材质为沉淀硬化不锈钢,注重强度。
・防锈、耐腐蚀、耐化学药品、卫生的优秀不锈钢工具。
【用途】
・食品设备、医疗、洁净室、精密机械、船舶、海上运动。
・海洋开发、植物、防水工程、自来水工程、清洗设备。
・非常适合使用不锈钢螺栓和螺母的其他位置。

SUS 套筒(六角)规格

S3SB-10/S3SB-24の外観

S3SB-10/S3SB-24的外观

外形図

外形图

产品型号插入角dr.
(mm)
尖端规格对边宽度尺寸
(inch)S
尺寸
(mm)D1
尺寸
(mm)D2
尺寸
(mm)L
尺寸
(mm)L1
材质质量
(g)
S3SB-089.51/4inch1/410.416.823.04.7马氏体不锈钢19
S3SB-109.55/16inch5/1612.016.823.05.3马氏体不锈钢19
S3SB-129.53/8inch3/813.816.824.07.0马氏体不锈钢20
S3SB-149.57/16inch7/1616.016.825.07.3马氏体不锈钢22
S3SB-169.51/2inch1/218.017.226.07.8马氏体不锈钢27
S3SB-189.59/16inch9/1619.217.826.012马氏体不锈钢26
S3SB-209.55/8inch5/821.818.429.014马氏体不锈钢38
S3SB-229.511/16inch11/1623.619.529.014马氏体不锈钢45
S3SB-249.53/4inch3/425.421.029.014马氏体不锈钢52
S3SB-269.513/16inch13/1627.422.629.015马氏体不锈钢62

使用注意事项

  • ※ 请勿用于冲击扳手等电动工具。
  • ※SUS 工具不是非磁性的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > SUS套筒(六角)S3SB
您还有2项规格未选