【特长】
・6.35mm的批头可以安装在棘轮梅花扳手(对边宽度10mm)上使用!
【用途】
・工业机械的组装、维修・汽车、摩托车、自行车的维修。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
棘轮梅花扳手适用尺寸:10mm
规格表
型号 | 批头插入口对边宽度 (mm) | 对边宽度尺寸 (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) |
---|
S1 | S2 | D | L1 | L |
---|
RABT2 | 6.35 | 10 | 11 | 9.0 | 15.5 | 7 |
外形图
使用方法・使用示例
注意・禁止事项
警告注意- 请勿将该工具用于其预期目的之外的任何目的。
- 使用尺寸相匹配的螺栓和螺母。
- 如果发现裂纹、碎裂、磨损、变形或其他异常情况,请勿使用。
- 请勿在不合理的位置工作。
- 请勿改装产品。 加热、加工等会导致质量明显下降。