RMFWB-1416/RMFWB-2224的外观
安全绳安装示例
摆动式。 隐蔽区域的理想选择。
外形图
产品型号 | 对边宽度尺寸(inch) | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)T1 | 尺寸(mm)T2 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFWB-1012 | 5/16×3/8 | 16.4 | 20.0 | 151 | 6.5 | 7.3 | 64 |
RMFWB-1416 | 7/16×1/2 | 21.8 | 25.2 | 197 | 7.7 | 8.6 | 122 |
RMFWB-1820 | 9/16×5/8 | 26.8 | 31.6 | 230 | 9.0 | 10.3 | 187 |
RMFWB-2224 | 11/16×3/4 | 31.8 | 33.9 | 267 | 10.3 | 11.2 | 270 |
※带安全绳固定孔(RMFWB-1820、2224)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|