LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT) III-G・III-F型
商品
评价
详情
  • LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT) III-G・III-F型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT) III-G・III-F型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
通过LED光线照射对对象物表面上的异常情况进行可视化检查的条形灯。
【特长】
・7个白色LED并联排列。
・具有光强度调节功能(100%~50%之间)。
【用途】
・金属和树脂零件制品外观的目视检查,以及高性能薄膜和纸制品表面的检查。
・玻璃、塑料板表面附着的灰尘的检查。
・塑料、橡胶成型品表面的凹痕、凹凸的检查。
・切割、线锯作业等时标记线的照明。
・涂装面、电镀面的划痕、凹凸的检查。
・压纹不均等划痕、凹凸的检查。
・照明放大镜的辅助照明(当使用易于倾斜的照明难以看清时非常有效)。

LED 表面划痕检查灯 Barlight III 型 BARLIGHT3-F/BARLIGHT3-G规格

バーライトIII型の外観

Barlight III 型外观

※照片为代表画像。主机不包含倾斜支架。

バーライトIII型の寸法図

Barlight III 型尺寸图

光量の調節機能

光强调节功能

BARLIGHT3-G(Barlight III 和Barlight握柄的套装品)

手持用握把型。可以使用两个装饰螺钉将手柄固定到条形灯体上。主体和握把有多个安装孔,可自由选择安装形式。

バーライトIIIとバーライトグリップの装着例

Barlight III 和Barlight握柄的安装示例

バーライトグリップの外観

Barlight握柄的外观

BARLIGHT3-F(Barlight III 和Barlight自由臂的套装品)

自由臂型。可以使用两个装饰螺钉将自由臂固定到条形灯体上。高度灵活的臂可以微调照射角度。

バーライトIIIとバーライトフリーアームの装着例

Barlight III 和Barlight自由臂的安装示例

バーライトフリーアームの寸法図 単位:mm(化粧ネジ2本付き)

长条灯和自由臂的尺寸图 单位:mm(附带两个装饰螺丝)

夹紧范围 15~60mm

产品规格

照明
光源高亮度白色LED×7粒
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
照度(照射发散角6°/实际值)150mm/15000Lx、200mm/10000Lx、300mm/5800Lx、400mm/3600Lx
照度(照射发散角30°/实际值)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx
消耗功率9W
调光功能有/100~50%
照射发散角调节功能有/6~30°
本体
产品质量945g(仅照射头/420g)
照射头尺寸(mm)224×34×38H
电源不尺寸(mm)160×65×44H
使用温度范围0℃~40℃
防尘・防水保护等级IP40

开发秘话

 

最初,开发是作为照明放大镜的辅助光源开始的。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT) III-G・III-F型