十字柄内六角螺丝刀,便于操作和用力。
【特长】
・手柄与手掌紧密贴合。
・握把端设有方便快速转动的轴,用指尖即可转动。
【用途】
・在狭窄空间施加扭矩的理想工具。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
207L-2-100
- 尺寸:2mm
- 适合紧定螺钉:M4
- 适用带帽螺钉:M2.5
- 轴长:100mm
- 全长:140mm
- 质量:10g
207L-2-200
- 尺寸:2mm
- 适合紧定螺钉:M4
- 适用带帽螺钉:M2.5
- 轴长:200mm
- 全长:240mm
- 质量:21g
207L-2.5-100
- 尺寸:2.5mm
- 适合紧定螺钉:M5
- 适用带帽螺钉:M3
- 轴长:100mm
- 全长:140mm
- 质量:12g
207L-2.5-200
- 尺寸:2.5mm
- 适合紧定螺钉:M5
- 适用带帽螺钉:M3
- 轴长:200mm
- 全长:240mm
- 质量:21g
使用方法・使用示例
使用方法
注意・禁止事项