带支架的六角扳手,每个扳手都用颜色编码以便于识别。
[特点]
・所使用的尺寸可以通过每种颜色一目了然。
・彩虹色的扳手模板。
・采用特殊粉末涂层,防锈性能极佳。
- 扳手上标有5位生产编号,可通过编号追溯原材料阶段的制造过程。
・硬度高达HRC59,韧性十足,耐磨性和耐久性优异,可适用于高扭矩。
・环保无包装规格。
[应用]
・最适合调整工作和个人使用的六角螺丝。
内六角扳手PB 2212LH RBCN的详情
内六角扳手PB 2212LH RBCN形状、各扳手颜色、尺寸图
2212LH-10RBCN 套件内容
- 彩虹短头型内六角扳手:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
- 重量:417g