金属工作台 MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600
商品
评价
详情
  • 金属工作台 MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

金属工作台 MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可作为简易虎钳使用的金属制夹钳。
【特长】
・压铸铝合金制,行程小,紧固力强(350kg),紧固力约为树脂夹具的2倍。
・木工作业。(装修,家具,个人爱好)
・建筑工程,2×4工程,金属加工。
・坚固的金属杆,不易弯曲。
・紧固力调整螺丝。
・一键式紧固/松开。
【用途】
・非常适合木工和金属加工中的临时固定作业。
・如果取出树脂垫,则非常适合焊接工作。

产品规格

メタルワークベンチ イメージ

金属工作台 图片

  • 一键拧紧・松开
  • 行程小,紧固力强(350kg)
  • 带紧固力调节螺丝
  • 主体材质:压铸铝
  • 坚固的金属杆,不易弯曲

注意・禁止事项

  • ※ 请作为临时固定夹使用。
  • ※ 请勿固定脚手架或其他危险结构。
  • ※ 杆由钢制成。请勿在有雷电或触电危险的区域使用。
  • ※ 使用火时,请将树脂垫取下。
型号产品名称主体尺寸紧固宽度质量
MWB-150金属工作台150425×105mm150mm990g
MWB-300金属工作台300565×105mm300mm1,150g
MWB-450金属工作台450715×105mm450mm1,290g
MWB-600金属工作台600865×105mm600mm1,450g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 机床工具 > 加工夹具 > 台虎钳 > 压板 > 金属工作台 MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600