德国制高品质精度握柄精密螺丝刀套件。
【特长】
・十字螺丝刀、一字螺丝刀各3件的6件套。
・聚丙烯树脂手柄。
・刀刃为黑色刀头精密加工。
・可插入刀片进行强力紧固作业。
・硬度和扭矩值超过德国DIN规格及ISO基准。
【用途】
・最适宜于螺丝的紧固、旋松作业。
精度握柄精密螺丝刀套件的详细内容
- 采用精密握柄
- 基于人体工程学的手柄设计
- 头部旋转顺畅,可以用手指尖转动
- 铬钼钒合金钢刀片
- 刀刃为黑色刀头精密加工
- 镀铬精加工
- 根据DIN ISO 8764PH制造
- 型号:4370
- 套件内容:1.5×60/2.0×60/3.0×75(一字螺丝刀)、PH00×60/PH0×60/PH1×80(十字螺丝刀)