• ESD镊尖镊子 P-640S-1、P-641S-1、P-642S-1、P-643S-1
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ESD镊尖镊子 P-640S-1、P-641S-1、P-642S-1、P-643S-1

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
P-640~650系列用更换镊尖。
【特长】
・颜色:黑色。
・耐热温度:315℃。
・ESD管理值:Rg<1×10¹² Ω。
・本商品刀头使用除静电用的工程塑料。
产品概述

 

产品序号产品名称-材质颜色耐热温度
ESD管理值
Ω
包装数
AB前端宽度
P-640S-1ESD刀头48101.2PEEK※1黑色315Rg<1×10122个1组
P-641S-10.4
P-642S-11.0(R型)
P-643S-1472.4(R型)

※1 PEEK(聚醚醚酮)机械强度、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性优异的超级工程用塑料。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 精密镊子 > ESD镊尖镊子 P-640S-1、P-641S-1、P-642S-1、P-643S-1
您还有2项规格未选