长型尖嘴钳 2871-280・2881-280
商品
评价
详情
  • 长型尖嘴钳  2871-280・2881-280
  • 长型尖嘴钳  2871-280・2881-280
  • 长型尖嘴钳  2871-280・2881-280
  • 长型尖嘴钳  2871-280・2881-280
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

长型尖嘴钳 2871-280・2881-280

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
薄型但牢固的夹钳。
【特长】
・采用扁平圆形前端部,深处的工件也能处理。
・采用圆形零件抓取用切齿爪,保护的同时实现可靠抓持。
・利用经铣削加工的表面槽,可保持并引导小铜管、螺栓、电缆、其它圆形零件。
・采用圆形零件抓取用切齿爪,利用油淬火后的特殊工具钢锻造而成。
・薄型但牢固的工具,利用油淬火后的特殊工具钢锻造而成。
【用途】
・特别适合汽车制造业(例如发动机室)的作业、安装作业、机械制造作业。
・采用薄型、非常长的构造,最适合难以接触的场所的抓持作业、调整作业、安装作业。

2871-280的规格

2871-280的外观

2871-280的外观

技术设计图

技术设计图

长度:280mm、重量:235g、L3:76.5mm、T1:20.0mm、W3:9.0mm、W4:3.0mm、T2:2.5mm
钳子:已进行黑色镀锌、头部:已研磨、手柄:塑料喷涂

2881-280的规格

2881-280的外观

2881-280的外观

技术设计图

技术设计图

长度:280mm、重量:235g、L3:70.0mm、T1:20.0mm、W3:20.0mm、T1:9.0mm、W4:2.5mm、T2:2.5mm
钳子:已进行黑色镀锌、头部:已研磨、手柄:塑料喷涂

用途

用途1

用途1
波形的夹持形状:夹持、保持、导向的横向形状

用途2

用途2

用途3

用途3

用途4

用途4

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 钳子/镊子/手钳 > 长型尖嘴钳 2871-280・2881-280