内容品外观
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角) | 3S- | 08、10、11、12、13、14 |
深套筒(6角) | 3S- | 08L、10L、12L、13L、14L |
套筒(12角) | 4D- | 17、19、21、22、24、26、27、30、32、36 |
内六角 | 4H- | 05、06、08、10、12、14、17 |
棘轮手柄(固定式) | RH3H、RH4H | |
旋转手柄 | NS4 | |
T形手柄 | TH3270 | |
延长杆 | 305(75mm)、306(150mm)、320(75mm)、321(150mm)、407(250mm) | |
球形接头 | BJ30、BJ40 | |
套筒适配器 | 58(9.5凹×12.7凸)、68(12.7凹×9.5凸) | |
扳钳 | DS- | 5.507、0810、1012、1113、1214、1417 |
长套筒扳手(45°) | M45- | 1012、1113、1214、1417、1921、2224 |
短套筒扳手(45°) | M46- | 0810、1012、1113、1417 |
活动扳手(带刻度) | MW-300 | |
短活动扳手 | MWS-24 | |
组合式细钳 | CPS-200G | |
安全钳 | SWP-250 | |
拧螺丝钳 | BNP-175 | |
镊子 | CT-175G | |
扁嘴钳 | RP-150G | |
强力镊子 | KN-150G | |
强力握柄螺丝刀(直通) | PGMD- | 075、100、150 (−)软握把 |
PGPD- | 001、002、003 (+)软握把 | |
分杆螺丝刀 | YMD-150 (−)方轴塑料手柄 | |
组合锤 | BHC-10(1英镑) | |
平凿子 | FC165(19×165mm) | |
迷你切割机 | MCH-200 | |
铝管扳手 | APW300(300mm) | |
长球形L型扳手套件 | BL900 (BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10) | |
工具箱 | BX230 or BX230SV or BX230BK |
BX230箱体尺寸
表示产品尺寸和产品编号。 方便整理并防止丢失
托盘存储示例
一位用户说:"工具套件存储托盘起初可以用来存放工具,但随着时间的推移,托盘会损坏,工具会散落在箱子里"。 我们的另一位用户也这样说。 这次开发的碳纤维托盘比传统的塑料托盘更不易损坏,也更坚固。 现在还可以单独显示每件物品的尺寸。 我们还可以专门生产原装碳托盘。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|