内容品
套装内容(全72点)
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
套筒(12角) | 4D- | 10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 |
棘轮手柄(固定式) | RH4H | |
短型旋转手柄 | NS4S | |
延长杆 | 321(150mm) | |
球形接头 | BJ40 | |
扳手套装 | DS602P (DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224) | |
长套筒扳手(45°) | M45- | 1012、1113、1417、1921、2224 |
螺钉扳手(带刻度) | MW-250 | |
扁嘴钳(主手柄型) | RP-150G | |
组合式细口钳 | CPS-200G | |
强力钳子(主握型) | KN-150G | |
强力握柄螺丝刀(直通) | PGMD- | 075、100、150 (-)软握把 |
PGPD- | 001、002、003 (+)软握把 | |
组合锤 | BHC-10(1英镑) | |
长球形L型扳手套件(9件套) | BL900 (BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10) | |
棘轮扳手套装(BRS20) | BR 棘轮扳手 | |
RDBH-065(65mm) 刀头架 | ||
BT-P1、P2、P3(各2个) (+)驱动批头 | ||
BT-M5.5、M6、M8 (-)驱动批头 | ||
BT-H4、H5、H6、H8 六角批头 | ||
BT-T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H T型梅花头(防破坏型) | ||
BTA2(1/4"6.35mm套筒用) 批头适配器 | ||
塑料盒(带挂钩) | ||
工具箱 | BX331 or BX331SV or BX331BK |
BX331箱体尺寸
表示产品尺寸和产品编号。 方便整理并方式丢失
托盘存放示例
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|