• TRUSCO EPDM高性能填缝胶带(快门用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO EPDM高性能填缝胶带(快门用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・EPDM泡沫采用表面涂层,具有优异的耐久性和耐候性,进一步提高了气密性和止水性。
・用于封闭快门下方的间隙。
・防尘、防水、气密、隔音、隔热。
规格概述
型号TSKM-3531TSKM-3552
规格带胶带
粘合力:8.3N/10mm
切割时需要使用工具
单面型
颜色:黑色
宽度(mm):30
长度(m):3.5
厚度(mm):10
带胶带
粘合力: 8.3N/10mm
切割时需要使用工具
单面型
颜色:黑色
宽度(mm): 50
长度(m): 3.5
厚度(mm): 20
材质基材:特殊发泡橡胶(EPDM)
粘合剂:丙烯酸类
基材: 特殊发泡橡胶(EPDM)
粘合剂:丙烯酸类
质量146g435g
使用示例
注意事项
・如果快门下方有凹痕、台阶、斜坡等,根据快门的规格,可能无法达到所需的效果。
・本产品不能预防海啸等灾害。
・使用带有传感器(停止装置)的快门或特殊快门时,请联系快门制造商或承包商确认是否可以使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 气密・防水胶带 > TRUSCO EPDM高性能填缝胶带(快门用)
您还有2项规格未选