产品概述
产品特点
・表面有坚固的表层,具有较高的止水性。
・具有低反弹性,硬度恒定,与温度变化无关。
・可长时间保持密封性。
・用于防水、气密、隔音、隔热。
产品规格
TBP-1010 | TBP-1020 | TBP-1030 |
粘着力:4N/10mm 单面型 颜色:黑色 宽度(mm):10 长度(m):2 厚度(mm):10 类型:单面 | 粘着力:4N/10mm 单面型 颜色:黑色 宽度(mm):20 长度(m):2 厚度(mm):10 类型:单面 | 粘着力:4N/10mm 单面型 颜色:黑色 宽度(mm):30 长度(m):2 厚度(mm):10 类型:单面 |
基材:低反弹EPDM橡胶海绵 粘合剂:丙烯类 |
51g | 102g | 148g |