TRUSCO 两用胶带切割器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO 两用胶带切割器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・设计流畅、具有稳定感的重量级胶带切割机。(底面防滑设计)
・良好的锋利性。
・胶带最大宽度25mm,可对应卷芯直径25mm或76mm的胶带。
产品规格
型号
TTC-118BK
规格
小卷:1英寸(25mm)纸芯
大卷:3英寸(76mm)纸芯
本体尺寸(宽度×深度×高度):93×230×130mm
最大胶带外径:114mm
最大带宽(mm):25
颜色:黑色
材质
本体:塑料
刀刃:不锈钢(SUS420)
质量
1.24kg
注意事项
胶带是单独出售的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
胶带切割机・塑料袋扎口机
>
TRUSCO 两用胶带切割器
您还有
2
项规格未选
TRUSCO 两用胶带切割器
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737197490427
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737197490427