产品概述
产品特点
・色调为柔和的淡色调。
・即使弄湿,胶带也能牢固地粘在一起,不会撕裂。
・主要成分为纸张,可手撕的袋封胶带。
・适用于各种食品的袋封。
・适用于小包装袋封等。
产品规格
HU-001-2 | HU-001-12 |
粘着力:3.78N/10mm 拉伸强度:1.94N/10mm 芯径:76mm 颜色:黄色 宽度(mm):9 长度(m):50 厚度(mm):0.07 最大胶带外径(mm):108 | 粘着力:3.78N/10mm 拉伸强度:1.94N/10mm 芯径:76mm 颜色:粉红 宽度(mm):9 长度(m):50 厚度(mm):0.07 最大胶带外径(mm):108 |
基材:纸 粘合剂:橡胶系 |
39g |