产品代码 (编号) | 品名 | 透镜直径 (mm) | 倍率 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|---|---|---|---|---|
75751 | A-6 110mm 2倍&4倍 双焦点 带LED灯 | 110 | 2&4倍 | 240×117×24 | 118g_x000D_ |
75755 | A-7 90mm 2倍&4倍 双焦点 带台式灯 | 90 | 2&4倍 | 220×97×21 | 163g_x000D_ |
带电池
- | A-6 | A-7 |
---|---|---|
材质 | 本体:ABS树脂 | |
电源 | 7号碱性干电池 2个 | 5号碱性干电池 2个 |
(附带电池为测试用,会有电量不足的现象。) |
规格
带支架可解放双手。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|