• 盐水选种计 72718
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

盐水选种计 72718

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
盐水选种计,测量盐水浓度,用于分选种子。
【特长】
・颜色一目了然,可以一眼看出与种子类型相匹配的比重。
【用途】
・非常适合分选种子。

产品规格

72718 イメージ

72718 形象

  • 精度:±1比重度
  • 测量范围:0~30比重度
  • 1格刻度:1比重度
  • 本体尺寸:φ11×205(直径11×205mm)
  • 产品质量:11g
  • 材质 本体:玻璃

盐水选种计的使用方式

  • 对前一年干燥的种子进行选种(筛选出长出好芽的种子),然后浸种(在播种之前浸入水中)。
  • 在水中漂浮盐水选种计,制作适合种子种类的盐水浓度。
  • 在制作的盐水中放入干燥的种子,有漂浮的种子和沉底的种子。
  • 浮起的种子:只能发小芽的种子,沉底的种子:发出健康的芽的种子,所以请只播沉底的种子。

盐水选种计的使用注意事项

  • 请勿用于其他用途。
  • 跌落・强烈冲击是发生故障的主要原因,请不要粗暴对待。
  • 为了准确测定,请将盐完全溶解后再使用。
  • 本产品使用粒状铅作为砝码。铅含在嘴里会引起健康危害。万一咽下的请立刻送医检查。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选