干湿计 E-2
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
干湿计 E-2
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
使用特殊透镜的温湿度计。
【特长】
・结合使用两个温度计,根据湿球温度和干球温度差测量湿度。
・湿度表一目了然,水箱一触即可拆卸。
・测量范围为-10~50℃范围内的温度和10~94%范围内的湿度。
【用途】
・最适合作为测量温度和湿度的温湿度计。
・可用于家庭、教室和办公室的湿度控制。
产品规格
产品代号(编号)
品名
本体尺寸
(mm)
产品质量
72706
E-2
285×84×26
100g
带挂钩孔
精度
温度:±1℃
湿度:±10%
测量范围
温度:-10~50℃
湿度:10~94%
1格刻度
温度:1℃
湿度:-
材质
本体:聚苯乙烯树脂
移动板・水盒:AS树脂
关于这个商品的使用方法
1. 推动移动板,把▼与WET侧的16度对齐。
2. DRY侧出现了26度,读取沿”→“指示的数值。
例/WET:16度、DRY:26度→38%。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
温度计/湿度计
>
干湿计 E-2
您还有
2
项规格未选
干湿计 E-2
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732703635094
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732703635094