• 放射温度计(激光点型)
  • 放射温度计(激光点型)
  • 放射温度计(激光点型)
  • 放射温度计(激光点型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

放射温度计(激光点型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
无需接触被测物体即可测量的温度计。
【特长】
・非接触式,安全卫生,激光点功能,测量位置一目了然。
・型号:73017有非接触(放射温度)和接触(探头)2种测量方式。
・型号:73038 是一款紧凑型,易于携带,设计简单,可进行即时测量。
・型号:73063 是一款防震型,带有彩条显示屏,可读取温度变化。
・型号:73100是高温测量型,具有-35~1,500°C的测量范围,可实现广泛领域的温度测量。
【用途】
・可根据用途使用多种温度测量。

产品规格

产品代号(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
73017D防尘防水
放射率可变型
165×20×4692g
-D
精度放射±2%或±2℃(数值大高的一方)
探针65℃以上:±1%
-5~65℃:±0.5℃
-5℃以下:±1℃
测量范围-33~220℃
最小显示(分辨率)-9.9~199.9℃:0.1℃ 其余:1℃
使用温度0~50℃
放射率从0.1到1可调整(初期设定0.95)
自动关机无操作状态约15秒后
电池寿命连续使用40小时
电源锂电池CR2450 1个
(附带的电池时测试用,会有电量不足的现象。)
激光波长-
功率-
防尘・防水性能保护等级IP54
产品代号(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
73038F紧凑型91×36×1531g
73063G耐冲击 带双激光点功能
放射率可变型
172×46×119252g
73100H高温测量用 带双激光点功能
放射率可变型
204×58×179370g
-FGH
精度0℃以上:±2.5%或±2.5℃(数值高的一方)
-33~0℃:±{-2.5℃+(显示温度×0.05)}℃
0~760℃:±2%或±2℃(数值高的一方)
-60~0℃:±{-2℃+(显示温度×0.05)}℃
0~1,500℃:±2%或±2℃(数值高的一方)
-35~0℃:±{-2℃+(显示温度×0.05)}℃
测量范围-33~199℃-60~760℃-35~1,500℃
最小显示
(分辨率)
-9.9~199℃:0.5℃
其余:1℃
0.1℃-35~999.9:0.1℃
其余:1℃
使用温度0~50℃
放射率0.95(固定)0.1~1可调整(初期设定0.95)
自动关机无操作状态约15秒后无操作状态约60秒后
电池寿命连续使用40小时连续使用7小时※1连续使用12小时※2
电源锂电池CR2032 1个7号碱性干电池 2个
(附带的电池是测试用,会有电量不足的现象。)
激光波长-635~660nm
功率-1mW以内(等级2 JIS)
带安装三脚螺丝-1/4英寸
  1. ※1不使用激光点的情况下连续使用30小时。
  2. ※2不使用激光点及背景灯的情况下,连续使用140小时

关于这个商品的特长

非接触(放射温度)と接触(プローブ)の2ウェイ計測方式。

非接触(放射温度)和接触(探头)的双路测量方式。
非接触方式(放射温度)
可以在远离高温的汽车发动机和机械电机等的位置安全地进行测量。
※可设定与测量对象相符的放射率。(型号:73017)

接触(プローブ)方式

接触(探测器)方式
刺入食品等确认火候,可以确认病原性大肠杆菌等是否达到了死亡的温度。(型号:73017)

手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。(型番:73038)

可以轻松携带的紧凑型。(型番:73038)

温度変化が読み取れるカラーバー表示付(最高最低温度表示時)。(型番:73063)

配有彩条显示屏,可让您读取温度变化(显示最高和最低温度时)。(型番:73063)

保管、持ち運びに便利な保護ケース付。(型番:73100)

带便于保管、携带的保护壳。(型番:73100)

关于这个商品的使用方法

关于到测量目标的距离

型番:73017
D(距离):S(测量范围直径)=2.5:1
例:与测量对象的距离5cm→测量范围直径2cm、与测量对象的距离1m→测量范围直径40cm

型番:73038
D(距离):S(测量范围直径)=1:1
例:测量对象的距离10cm→测量范围直径10cm

型番:73063
D(距离):S(测量范围直径)=30:1
例:测量对象的距离90cm→测量范围直径3cm、测量对象的距离15m→测量范围直径50cm

型番:73100
D(距离):S(测量范围直径)=75:1
例:测量对象的距离2m25cm→测量范围直径3cm、测量对象的距离7m50cm→测量范围直径10cm

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 放射温度计(激光点型)
您还有2项规格未选