【特长】
・防水,因此您不必担心它被弄湿。
・温度传感器是可插入地面的探头类型。 (主机没有内置温度传感器。)
・大型且易于读取的显示屏。
・G-1:同时显示最高温度、最低温度和当前温度。
・G-2:两点远程测量型,可以用两个温度传感器同时测量两个位置。
【用途】
・用于农业和一般家庭等各种温度控制。
关于专用温度传感器
请看这边。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
各个部位的名称
73045

两点远程测量型,可以用两个温度传感器同时测量两个位置(型号:73046)
型号 | 73045 | 73046 |
---|
品名 | G-1 最高・最低 隔测试 防水型 | G-2 二点隔测试 防水型 |
---|
产品质量 | 215g | 245g |
---|
精度 | 0~40℃ ±1℃ 其余 ±2℃ |
---|
测量范围 | -50~90℃ |
---|
最小显示 | 0.1℃ |
---|
使用温度 | 本体:-5~50℃ 温度传感器部分:-50~90℃ |
---|
材质 | 本体:ABS树脂、丙烯酸树脂 温度传感器部:不锈钢、氯乙烯树脂 |
---|
电源 | 7号干电池 1个 (附带的电池是测试用的,会有电量不足的现象。) |
---|
防水性能 | 本体:保护等级IPX4※1 温度传感器部:保护等级 IPX7※2 |
---|
本体尺寸 | 本体:129×117×24.5mm 温度传感器部:φ5×50mm 线长:3m |
---|
线根数 | 1根 | 2根 |
---|
- ※1防水性能:来自任意方向的水滴对产品没有影响。
- ※2防水性能:短时间内(30分钟以内)即使没入一定的水深(1m以内)产品的内部也不会进水。
使用方法・使用示例
使用方法
- 1.将温度传感器分别连接到温度1传感器用插孔、温度2传感器用插孔。 (如果连接不牢固,将显示LL.L。 )
- 2.将主体安装在墙壁和大棚的骨架等上。
- 3.将各温度传感器安装在想要测量的地方。
- 4.每个温度显示中显示各自的测定值。
注意・禁止事项
- ※ 本仪器的精度请参阅规格表。 请勿用于高精度的温度管理。
- ※ 对温度传感器的过度负荷会导致故障,请不要强行插入并弯曲。
- ※ 请勿将温度传感器对准人。
- ※ 请不要强拉电线。
- ※ 请将温度传感器牢固地插入主机当中。
- ※ 请勿拆下电线。
- ※ 请勿将温度传感器接触通电中的电路。
- ※ 请勿在使用温度范围外使用或保管。
- ※ 请勿将本体碰撞、掉落、粗暴处理。
- ※ 产品有污垢的话请用柔软的布擦,请勿用稀释剂等挥发油或酒精类擦拭。
- ※ 请将温度传感器插入土壤中,不要长时间放置,仔细拔出,擦拭污垢。
- ※ 电源线无法延长。
- ※ 切勿拆卸本设备。
- ※ 请不要在阳光直射的地方或冷暖气设备的送风的地方使用。