• 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
  • 浴室用温度计
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浴室用温度计

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・可爱的温度计,让沐浴时间变得有趣。
・本体含有抗菌剂,保持清洁。 (72651 除外)
・配有一个盒子,可让您使用香薰油,让您在沐浴时享受香气。(B-10)
【用途】
・用于健康管理和婴儿沐浴温度控制。
・预防热休克。

产品规格

产品规格

風呂用温度計:関連画像

72648 图片

  • 精度:±2℃
  • 测量范围:20~60℃
  • 1格刻度:2℃
  • 本体尺寸:160×63×23mm
  • 产品质量:48g
  • 材质 本体:聚苯乙烯树脂(含有抗菌剂)

产品规格

風呂用温度計:関連画像

72651 图片

  • 精度:±1℃
  • 测定范围:-5~55℃
  • 1格刻度:1℃
  • 本体尺寸:φ25×215(直径25×215mm)
  • 产品质量:48g
  • 材质 本体:聚苯乙烯树脂

产品规格

風呂用温度計:関連画像

72725 图片

  • 精度:±2℃
  • 测定范围:20~50℃
  • 1格刻度:2℃
  • 本体尺寸:125×87×23mm
  • 产品质量:45g
  • 材质 本体:聚苯乙烯树脂(含有抗菌剂)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选