• 油温表 筷子型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

油温表 筷子型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
专用于测量油温的温度计。
【特长】
・由于是筷子形状,因此可以将其用作筷子来测量温度。
・由轻质防滑铝制成,易于清洁。
【用途】
・油炸食物时,油温测量用。

产品规格

天ぷらメーター はし型:関連画像

天妇罗仪表示意图1

天ぷらメーター はし型:関連画像

天妇罗仪表示意图2

  • 精度:±5℃
  • 测量范围:100~200℃
  • 1格刻度:5℃
  • 本体尺寸:φ26×350(直径26×350mm)
  • 产品质量:50g
  • 材质 本体:ABS树脂、铝
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选