• 冰箱用温度计 A・A-3・A-4
  • 冰箱用温度计 A・A-3・A-4
  • 冰箱用温度计 A・A-3・A-4
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冰箱用温度计 A・A-3・A-4

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
冰箱专用温度计。
【特长】
・可以控制冰箱内的温度,以保持食材的品质。
・型号:72532背面有磁铁和双面胶海绵,可以放在冰箱里容易看到的地方进行测量。
・型号:72703 配有两个铝制底座,因此您可以将其固定在两个位置并移动温度计进行测量。 配有适当的温度指南插图贴纸。
・型号:72692 允许您将传感器放置在冰箱内部并将主机安装在外部,以从外部检查内部温度。 (线长70厘米,感温部分5厘米)
・共有三种类型,可根据用途进行选择。
【用途】
・最适合用作测量冰箱内温度的温度计。

产品规格

产品代码(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
72532A 带磁石135×24×720g
72703A-3 圆型5cmφ50×2017g
72692A-4 远程测量式 带磁石144×41×2670g
-AA-3A-4
精度±2℃
测量范围-30~50℃-34~50℃-40~50℃
1格刻度1℃2℃
材质本体:聚苯乙烯树脂
   (含有抗菌剂)
本体:ABS 树脂(含有抗菌剂)
刻度板罩:聚苯乙烯树脂
本体:ABS 树脂
刻度板:铝
附属品两面胶海绵铝片(2枚)食品温度管理标准标签支架
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 冰箱用温度计 A・A-3・A-4
您还有2项规格未选