• 冰箱用数显温度计 A 最高・最低 隔测式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冰箱用数显温度计 A 最高・最低 隔测式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・防护等级IPX4,湿手操作也安心。
・可切换显示冰箱内外温度。
・同时显示最高·最低·当前温度。
・防水,不用担心淋湿。
・配有支架、磁铁和挂钩孔,可以安装在各种位置。
【用途】
・用于测量冰箱内外的温度。

产品规格

产品代号(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
73042A 最高・最低 隔测式65×65×1975g

带磁铁、带挂钩孔、带电池

精度冰箱外部(OUT):0~40℃ ±1℃ 其余±2℃
冰箱内部(IN):-10~40℃ ±1℃ 其余±2℃
测量范围冰箱外部(OUT):-5~50℃
冰箱内部(IN):-50~70℃
最小显示IN・OUT:1℃
MAX・MIN:1℃
线长3m
材质本体:聚碳酸酯树脂・ABS树脂
电源碱性电池LR44 1个
(附带的电池是测试用,会有电量不足的现象。)
防水性能保护等级IPX4(本体・温度传感器)

※IPX4/防水性能:来自任何方向的水滴都不会产生有害影响。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 冰箱用数显温度计 A 最高・最低 隔测式
您还有2项规格未选