家庭温度计 数显 T 温度 冰箱用(圆型)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
家庭温度计 数显 T 温度 冰箱用(圆型)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
冰箱专用温度计,可从外部了解冰箱内的温度。
【特长】
・主机可以用磁铁吸附在冰箱上。
・配有2个吸盘,可以固定电源线,多余的电源线可以缠绕在主机上,以免妨碍。
・-10~30 度范围内精度为 ±1 度,其他范围为 ±2.5 度,测量范围为 -30~50 度。
・本体尺寸为φ50×20(50×20mm),产品重量为38g,主体由ABS树脂制成。
【用途】
・非常适合用作测量冰箱内温度的温度计。
关于家庭温度计 数显T温度 冰箱用的规格
产品代码(编号)
品名
本体尺寸
(mm)
产品质量
72980
冰箱用 圆型
φ50×20
38g
带磁铁、带电池
精度
-10~30℃ ±1℃ 其余 ±2.5℃
测量范围
-30~50℃
线长
1.2m
材质
本体:ABS树脂
电源
碱性电池 LR1130 1个
(附带的电池是测试用,会有电量不足的现象。)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
测量工具
>
温度计/湿度计
>
家庭温度计 数显 T 温度 冰箱用(圆型)
您还有
2
项规格未选
家庭温度计 数显 T 温度 冰箱用(圆型)
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732704085128
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732704085128