• 温度计 塑料制 成对 室内・室外
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度计 塑料制 成对 室内・室外

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
温度计可以告诉您窗玻璃另一侧的温度。
【特长】
・可以使用强力磁铁从内部和外部夹住并固定窗玻璃,让您比较室内和室外温度。
・您可以从房间内的窗户玻璃的另一侧看到室外的温度。
・可在-30℃~50℃范围内测量。
・本体尺寸:134 x 48 x 22mm,产品重量:46g,主体由聚苯乙烯树脂制成。
【用途】
・可用作温度计来测量室外和室内温度。
・室内外温度控制的理想选择。

产品比较信息

温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外:関連画像

最适合室内外温度管理。

用强力磁铁从窗玻璃的内侧和外侧夹住固定使用。

温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外:関連画像

使用示例。

关于温度计 小型 成对 室内・室外的规格

产品代号(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
72957室内・室外134×48×2246g
精度±2℃
测量范围-30~50℃
1格刻度2℃
材质本体:聚苯乙烯树脂

这个商品的使用注意事项

・不能用于双层玻璃。
・不能用于磨砂玻璃。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温度计 塑料制 成对 室内・室外
您还有2项规格未选