• 温度计 塑料制 方形
  • 温度计 塑料制 方形
  • 温度计 塑料制 方形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度计 塑料制 方形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・价格实惠的小型温度计。
・有多种颜色和尺寸可供选择,因此您可以根据自己的喜好进行选择。
・竖立式12cm和20cm有挂钩孔。
・配有双面粘合海绵。
・竖立式和横向式13.5cm带有磁石。
【用途】
・用于家庭、教室、办公室等的温度控制。

温度计 塑料制 方形规格

产品代码
(编号)
品名本体尺寸
(mm)
产品质量
48705竖 12cm 白120×28×713g
48706竖 12cm 黄
48707竖 12cm 蓝
48715竖 13.5cm 带磁石 白135×30×712g
48716竖 13.5cm 带磁石 黄
48717竖 13.5cm 带磁石 蓝
48785横 13.5cm 带磁石 白
48786横 13.5cm 带磁石 黄
48787横 13.5cm 带磁石 蓝
48795竖 20cm 白200×34×728g
48796竖 20cm 黄
48797竖 20cm 蓝
-12cm・13.5cm20cm
精度±2℃±1℃
测量范围-30~50℃
1格刻度2℃1℃
材质本体:聚苯乙烯树脂

关于这个商品的特长

たて12cm・20cmにはフック穴、たて13.5cm、よこ13.5cmにはマグネットが付いています。

竖12cm・20cm上有挂钩孔、竖13.5cm、横13.5cm的上面有磁石。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温度计 塑料制 方形
您还有2项规格未选