一种大型、易于读取且易于识别的温度计。
【特长】
・采用大尺寸和大字体,即使在远处也能轻松识别。
・精度为±1°C,测量范围为-40~50°C,每个刻度可在1℃范围内进行测量。
・本体尺寸为900×120×15mm,产品重量为1,050g,主体为木质。
【用途】
・最适合用作温度测量的温度计。
・可用于家庭、教室、办公室的温度控制。
关于温度计 木制的规格
产品代码 (编号) | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|
72571 | 木制 90cm | 900×120×15 | 1,050g |
---|
- | 木制 |
---|
精度 | ±1℃ |
---|
测量范围 | -40~50℃ |
---|
1格刻度 | 1℃ |
---|
材质 | 本体:木 |
---|