小型温度计和湿度计套件。
【特长】
・配有双面胶带,可粘贴在各种地方使用。
・适当的温度和湿度可以用颜色来帮助指导健康管理和节能措施。
・可在-30~70度温度范围,0~100%的湿度范围内进行测量。
【用途】
・用于家庭、教室、办公室等的温度和湿度管理。
・可用于健康管理和节能措施。
产品规格
产品代号 (编号) | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|
72674 | ST-4 4.5cm | φ48×17 | 11g |
---|
精度 | 温度:-20~40℃ ±2℃ 其余 ±4℃ |
---|
湿度:35~75% ±5% 其余 ±10% |
测量范围 | 温度:-30~70℃ |
---|
湿度:0~100% |
1格刻度 | 温度:2℃ |
---|
湿度:2% |
材质 | 本体:聚苯乙烯树脂 刻度板:铁 针:铝 |
---|