• 温度计 圆T字型
  • 温度计 圆T字型
  • 温度计 圆T字型
  • 温度计 圆T字型
  • 温度计 圆T字型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度计 圆T字型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・由防锈不锈钢制成。
・V-1:插入食物中并测量。 让您在适当的温度下享用美味的食物。
・由于配有支架,因此还可以测量液体的温度。
・O-157加热灭菌的标准温度75℃,用红字表示更加醒目。
・V-2:插入地面或花盆等土壤中使用。
・每个温度范围都有颜色区分,一目了然。
・V-3:感温杆长90厘米,可以完全插入,非常适合控制堆肥的温度。
・V-4:易于读取的大型刻度板有两种颜色:黑色和白色。
・温度范围广,可用于多种用途。
【用途】
・用于测量食材温度等的烹饪温度计。(V-1)
・用于育苗和园艺的温度控制。(V-2)
・用于堆肥等的温度控制。(V-3)
・用于沥青、土壤等的温度控制。(V-4)

防锈极强的不锈钢制温度计

一目でわかりやすい白文字板を採用。

采用一目了然的白表盘。

关于温度计 圆T字型的规格

 
产品代号
(编号)
品名本体尺寸
(mm)
产品质量
72960V-1 0~100℃
φ3.5×13cm 烹饪用
φ35×14522g
72610V-2 -20~60℃
φ3.5×13cm育苗用
φ35×14015g
72611V-3 -20~100℃
φ6×90cm
φ62×920165g
73012V-4 0~200℃
φ8×20cm 白色刻度
φ83×215111g
73013V-4 0~200℃
φ8×20cm 黑色刻度
 
-V-1V-2V-3V-4
精度±2℃±5℃
测量范围0~100℃-20~60℃-20~100℃0~200℃
1格刻度2℃5℃
材质本体:不锈钢
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选