【特长】
・轻便款式的圆形湿度计。
・易于读取的数字刻度。
・材料:主体为聚苯乙烯树脂,ABS树脂,刻度板为铁,指针为铝。
・一个刻度以 2% 为增量,测量范围为0~100%。
【用途】
・非常适合作为测量湿度的湿度计。
・用于家庭、教室、办公室等的湿度控制。
方便读取数字刻度的圆型湿度计
产品规格
产品代号(编号) | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|
72690 | T-1 10cm | φ106×30 | 70g |
---|
72668 | T-3 6.5cm | φ71×21 | 30g |
---|
精度 | 35~75% ±5% 其余 ±10% |
---|
测量范围 | 0~100% |
---|
1格刻度 | 2% |
---|
材质 | 本体:聚苯乙烯树脂、ABS树脂 刻度板:铁 针:铝 |
---|