采用方便读取的数字刻度。(型号:72675照片参照)
产品代号 (编号) | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 |
---|---|---|---|
72689 | S-1 10cm | φ106×30 | 70g |
72667 | S-3 6.5cm | φ71×21 | 30g |
72675 | S-5 3.5cm | φ36×14 | 5g |
- | S-1・S-3 | S-5 |
---|---|---|
精度 | -20~40℃ ±2℃ 其余 ±4℃ | |
测量范围 | -30~50℃ | |
1格刻度 | 2℃ | |
材质 | 本体:聚苯乙烯树脂、ABS树脂 刻度板:铁 针:铝 | 本体:聚苯乙烯树脂 刻度板:铁 针:铝 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|