• 温湿度计 W-1型 方型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度计 W-1型 方型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可同时显示房间的温度和湿度的温湿度计。
【特长】
・可同时查看温度和湿度。
・背面有挂钩孔的类型,薄型,完美贴合墙壁,可以挂在墙上。
・主体和刻度板盖由聚苯乙烯树脂制成,刻度板由铁制成,针由铝制成。
【用途】
・可用于家庭、教室和办公室的温度和湿度控制。

薄型壁挂式温湿度计

壁にピッタリフィットする。

完美贴合墙壁。

方形温湿度计技术参数

产品代码
(编号)
品名本体尺寸
(mm)
产品质量
70510W-1 白165×120×20145g
精度温度:-20~40℃ ±2℃ 其余 ±4℃
湿度:35~75% ±5% 其余 ±10%
测量范围温度:-30~50℃
湿度:0~100%
1格刻度温度:2℃
湿度:2%
材质本体・刻度板罩:聚苯乙烯树脂
刻度板:铁
针:铝
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温湿度计 W-1型 方型
您还有2项规格未选