• 温湿度计 可爱型 P-2
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度计 可爱型 P-2

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
利于健康管理和节能,外形柔和的温湿度计。
【特长】
・可同时测量温度和湿度,并将合适的温度和湿度着色,方便管理。
・背面配有支架和挂钩孔。
・可测量-28~48度范围内的温度和15~100%范围内的湿度。
【用途】
・最适合作为测量温度和湿度的温湿度计。
・可用于家庭、教室、办公室的温度和湿度控制。

产品规格

产品代码(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
70380P-2 12cm 白120×120×30100g
精度温度:-20~40℃ ±2℃ 其余 ±4℃
湿度:35~75% ±5% 其余 ±10%
测量范围温度:-28~48℃
湿度:15~100%
1格刻度温度:2℃
湿度:5%
材质本体:ABS树脂(含有抗菌剂)
刻度板罩:聚苯乙烯树脂
刻度板:铁
针:铝

关于这个商品的特长

裏面スタンド付。

带背面支架。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温湿度计 可爱型 P-2
您还有2项规格未选