• 温湿度计 生活管理 圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度计 生活管理 圆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用于健康管理和节能的温湿度计。
【特长】
・显示日常生活中潜伏的危险,如感冒、食物中毒、霉菌、尘螨。
・背面有挂钩孔,方便安装。
・可以测量范围,温度 -20 至 40 度,湿度 10 至 90%。
・材质:主体为聚苯乙烯树脂、ABS 树脂,刻度板盖为聚苯乙烯树脂,刻度板为铁,针为铝。
・有 3 种尺寸可供选择:15 厘米、10 厘米和 6.5 厘米。
【用途】
・用于家庭、教室、办公室等的温度和湿度控制。

显示生活中潜在危险的温湿度计

裏面にフック穴が付いた取り付け例。

背面带有挂钩孔的安装示例。

关于温湿度计 生活管理 圆型的规格

产品代码(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
70503F-4L 15cm 蓝φ156×30155g
70508F-4M 10cm 蓝φ106×3070g
70516F-4S 6.5cm 蓝φ71×2130g
-F-4LF-4MF-4S
精度温度:-20~40℃ ±2℃
湿度:35~75% ±5%
其余 ±10%
测量范围温度:-20~40℃
湿度:10~90%
1格刻度温度:2℃ 湿度:5%
材质本体:聚苯乙烯树脂、ABS树脂
刻度板罩:聚苯乙烯树脂
刻度板:铁
针:铝

该产品的显示示例

食中毒注意

小心食物中毒

かぜ注意

小心感冒

カビ・ダニ注意

小心霉菌・螨虫

快適

舒适

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温湿度计 生活管理 圆型
您还有2项规格未选