• 温湿度计 环境管理 圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度计 环境管理 圆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
带有便于查看的显示表盘的温湿度计,用于设置加热和冷却温度。
【特长】
・显示制热制冷设定温度・显示舒适温度,方便节能管理。
・背面设有挂钩孔,方便安装。
・尺寸有15cm、10cm、6.5cm可供选择。
・主体由聚苯乙烯树脂、ABS树脂制成,刻度板盖由聚苯乙烯树脂制成,刻度板为铁,针为铝。
【用途】
・最适合作为测量温度和湿度的温湿度计。
・可用于家庭、教室、办公室的温度和湿度控制。

便于节能管理的温湿度计

裏面にフック穴が付いた取り付け例

背面带有挂钩孔的安装示例

冷暖房設定温度表示。

冷暖气设定温度显示。

快適湿度の表示。

显示舒适湿度。

关于温湿度计 环境管理 圆型的规格

产品代码(编号)品名本体尺寸
(mm)
产品质量
70501F-2L 15cm  水蓝φ156×30155g
70506F-2M 10cm 水蓝φ106×3070g
70514F-2S 6.5cm 水蓝φ71×2130g
-F-2LF-2MF-2S
精度温度:-20~40℃ ±2℃
其余 ±4℃
温度:-20~40℃ ±2℃
湿度:35~75% ±5%
其余±10%
测量范围温度:-24~44℃温度:-20~40℃
湿度:5~95%湿度:10~90%
1格刻度温度:2℃ 湿度:5%
材质本体:聚苯乙烯树脂、ABS树脂
刻度板罩:聚苯乙烯树脂
刻度板:铁
针:铝
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温湿度计 环境管理 圆型
您还有2项规格未选